К архивным публикациям СМИ

Зарядка электромобилей током 350 000 Ватт

04.05.2016

электромобильность, CCS, CCSplus, E-Mobility, быстрая зарядка, HM  

Зарядка электромобилей током 350 000 Ватт

Компания Phoenix Contact представляет на Ганноверской ярмарке (с 25 по 29 апреля 2016 года) систему быстрой зарядки CCSplus для электромобилей, которая в будущем позволит заряжаться в течение 3-5 минут на 100 км.

Система быстрой зарядки создана на основе общепризнанного европейского и американского стандарта CCS (Combined Charging System). Уже сегодня система CCS позволяет добиться значительного сокращения времени зарядки по сравнению с обычными способами зарядки переменным током. Мобильность в повседневной жизни обозначает возможность преодоления расстояния в 600 километров при продолжительности зарядки менее 30 минут. Чтобы добиться этой цели, в систему CCS добавлена уникальная система охлаждения, интегрированная в зарядную колонку. Интеллектуальная система управления обеспечивает включение системы охлаждения только в случае необходимости. Подобная система, отличающаяся безопасностью и быстротой, позволяет заряжать электромобили более высоким током в любой части мира. Расширение системы CCS осуществляется в тесном сотрудничестве и координации с международными автомобильными концернами и производителями зарядных колонок постоянного тока. Таким способом обеспечивается совместимость общепризнанного стандарта зарядки CCS, а также выполнение всех действующих стандартов безопасности. Данная зарядная система прокладывает путь к простой и быстрой зарядке электромобилей с учетом требований повседневной жизни.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61