К архивным публикациям СМИ

Четыре проводника на минимальной площади

21.03.2017

Многопроводные клеммы PT 2,5/S-QUATTRO  

Компактные четырехпроводные клеммы с зажимами Push-in

Четырехпроводные клеммы PT 2,5/S-Quattro с зажимами Push-in производства Phoenix Contact теперь еще компактнее и занимают меньше места в электротехническом шкафу.

Они обеспечивают высокую плотность электромонтажа благодаря компактной конструкции. К одной проходной клемме можно подсоединять до четырех проводников сечением до 2,5 мм². Разводка подготовленных проводников без инструмента производится быстро и просто. Дополнительно в ассортименте заземляющие клеммы аналогичной формы. Эти многопроводные клеммы отличаются наличием двойного функционального отверстия для простого распределения потенциалов при помощи штекерных перемычек и большой поверхности для маркировки. Каждую токовую цепь клеммы можно проверять отдельно. Благодаря использованию стандартных принадлежностей системы электротехнических клемм CLIPLINE complete не возникает дополнительных затрат на логистику.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61