К архивным публикациям СМИ

Блок питания с классом защиты IP67

07.10.2019

Блок питания TRIO POWER с классом защиты IP67  

TRIO POWER с классом защиты IP67

Убедитесь в преимуществах новых блоков питания TRIO POWER с классом защиты IP67 от Phoenix Contact в погодостойком исполнении для применения как в неблагоприятном промышленном окружении, так и при экстремальных окружающих условиях.

Прочные источники питания со стандартным набором функций особенно хорошо подходят для децентрализованной установки в полевых условиях. Благодаря быстрой установке напрямую у потребителя вы экономите на длине проводов. Так вы уменьшаете падение напряжения в проводах и освобождаете пространство в электрошкафу.

Корпус из литого под давлением алюминия обеспечивает высокую степень готовности оборудования благодаря устойчивости к внешним воздействиям (температуре, пыли и воде). Блоки питания отличаются механической и электрической надежностью благодаря высокой электрической прочности и стойкости к ударам и вибрации. Воспользуйтесь преимуществами широкого диапазоном температуры от -25 °C до +85 °C и гибкости в применении. Для надежного запуска тяжелых нагрузок имеется динамический резерв мощности, увеличивающий мощность на 150 % от номинального тока на 5 секунд. Кроме того, коэффициент полезного действия более 93 процентов обеспечивает высокую энергоэффективность.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61