К архивным публикациям СМИ

Клеммы с ножевыми размыкателями с цветным рычагом

15.06.2016

Клеммы с ножевыми размыкателями  

Винтовые клеммы с размыкающим рычагом

Используя клеммы с ножевым размыкателем от Phoenix Contact, вы можете быстро распознавать неполадки и без нагрузки проводить проверочные работы.

Новые винтовые клеммы UT…-MTL оснащены размыкающим рычагом, для приведение в действие которого не требуется инструмент. С его помощью вы удобно разъединяете токовые цепи. Размыкающий рычаг фиксируется при этом в конечных положениях. Кроме того, место размыкания выделено цветом, так что возможна однозначная его идентификация. Цветовое исполнение рычага: оранжевый, белый или красный. Для удобного проведения измерений в наличии варианты изделий с винтовым креплением для контрольного гнезда. Так вы можете присоединить измерительный прибор до и после места разделения. При помощи вставных перемычек и двойных функциональных отверстий распределение потенциалов производится просто. Новые клеммы с ножевым размыкателем UT…-MTL подходят для проводников до 10 мм². С данными клеммами могут использоваться единообразные системные принадлежности CLIPLINE complete, что сокращает издержки на логистику.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61