К архивным публикациям СМИ

Введение в процесс визуализации при помощи Visu+ Express и ЧМИ

11.01.2016

ЧМИ для программы Visu+  

ЧМИ для программы Visu+

Документ «Первые шаги в Visu+ Express и ЧМИ» компании Phoenix Contact позволяет получить общее представление о возможностях программы визуализации Visu+ и понять способы взаимодействия между ЧМИ, системой управления и средой разработки.

Шаг за шагом пользователь сопровождается на всем пути реализации проекта визуализации. Сопровождение представляется от момента создания проекта в Visu+ и организации интерфейса до загрузки переменных из системы управления при помощи OPC и создания связей с объектами приложения Visu+. В завершение руководство демонстрирует пользователю способ передачи созданного проекта на ЧМИ и возможности управления приложением Visu+ с этого устройства. Чтобы начать пользоваться документом, предварительная информация не требуется. Вводная часть имеет наглядную структуру, которая позволяет пользователю добиваться быстрых результатов и видеть взаимодействие продуктов. Документ и проектные файлы можно бесплатно скачать в разделе загрузок любого ЧМИ Visu+.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61