К архивным публикациям СМИ

Модульные штекерные разъемы D-SUB для индивидуальных приложений

15.08.2016

Держатели контактов D-SUB для передачи сигналов, данных и питания  

Для индивидуальных приложений: держатели контактов D-SUB для передачи сигналов, данных и питания

Новые контактные вставки и сальниковые корпуса входят в ассортимент штекерных соединителей D-SUB компании Phoenix Contact.

Контактные вставки для передачи сигналов, данных и питания, имеющие сертификат UL, рассчитаны на типоразмеры D-SUB 9, 15 и 25. Стандартные и гибридные вставки, а также варианты высокой плотности от 9 до 44 контактов обеспечивают индивидуальные решения в области передачи сигналов. Ассортимент включает штыревые и вилочные контакты, а также исполнения с паечными штифтами, выводами под пайку и разъемами под плоский кабель. Высокую степень удобства подключения обеспечивают цельнометаллические или пластиковые сальниковые корпуса с металлическими сплавами. Корпуса со степенью защиты IP20 поставляются с прямым или угловым кабельным отводом. Они фиксируются на стенках устройств при помощи винта или удобной системы пружинного захвата.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61