К архивным публикациям СМИ

Новые компактные разделительные усилители внесены в список UL

14.07.2015

Высококомпактные разделительные усилители MINI Analog Pro  

Как никогда простые и как всегда узкие: MINI Analog Pro

MINI Analog Pro – первое семейство 6-миллиметровых разделительных усилителей со вставными разъемами.

Мы представляем четыре новых типа продукции, которые включены в список UL 508 и подходят для применения в США и Канаде. Расширенный ассортимент включает в себя аналоговый преобразователь частоты с функцией регистрации предельных значений для преобразования нормированных сигналов в частотные и сигналы ШИМ, предельный выключатель с переключающим релейным выходом для коммутации аналоговых предельных значений, источник постоянного тока и напряжения, а также разделительный усилитель NAMUR для бесконтактных переключателей и сухих переключающих контактов и контактов с резисторной схемой. Модули отличаются простотой конфигурирования и поставляются с винтовыми зажимами и зажимами push-in. Разделительные усилители MINI Analog Pro с легкостью устанавливаются и вводятся в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства. Легкодоступные точки подключения и измерение тока в рабочем режиме значительно упрощают работу.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения