К архивным публикациям СМИ

Система ввода-вывода Inline расширена для взрывоопасных зон

27.06.2016

Смешанная станция ввода-вывода Inline  

Inline — гибкая система ввода-вывода для электрошкафа

Система ввода-вывода Inline от Phoenix Contact теперь может применяться и во взрывоопасных зонах. Модули Ex-i просто устанавливаются за искробезопасной клеммой питания.

Для этого либо используются исключительно голубые модули Ex-i, либо существующие станции ввода-вывода расширяются из стандартного модуля при помощи новой клеммы изолятора через модуль Ex-i. Серия Inline предлагает большой выбор функциональных клемм и клемм ввода-вывода как для стандартного применения так и для взрывоопасных зон, до зоны 2. Система отличается совместимостью со всеми стандартными системами шин и сетями Ethernet. Систему дополняет множество практичных функций.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61