К архивным публикациям СМИ

Дополнительное решение для регистрации и анализа ударов молний

15.09.2015

Электрошкаф LM-S  

Комплексное решение для измерения параметров молний в ветросиловых установках

Нераспознанные повреждения, нанесенные ветросиловым установкам молниями, могут иметь далеко идущие последствия, в особенности в прибрежных парках.

Phoenix Contact предлагает дополнительное оборудование для постоянной регистрации и анализа соответствующих событий с целью предотвращения сопряженных со значительными издержками простоев, в том числе в многокомпонентных установках. В основе решения лежит система контроля тока молний (LM-S). Она измеряет силу и энергию молний и передает полученные данные оператору для координирования работ по техобслуживанию. В электрошкафах для регулировки шага недостаточно места для установки соответствующего блока обработки данных. Поэтому система LM-S устанавливается в отдельный компактный электрошкаф, который с легкостью интегрируется в среду автоматизации. Подачу энергии на блок обработки данных обеспечивает собственный источник питания QUINT. При необходимости можно установить бесперебойные устройства данной серии. Для безотказного функционирования самой дополнительной системы в случае удара молнии, на все входящие и выходящие провода устанавливается устройство защиты от перенапряжений.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61