К архивным публикациям СМИ

Промышленные разъемы для наружных приложений

15.08.2016

Корпуса HEAVYCON ADVANCE для применения вне помещений  

Устойчивые к УФ-излучению уплотнения и специальное порошковое напыление рассчитаны на наружное применение

Используйте промышленные разъемы HEAVYCON ADVANCE Phoenix Contact для удовлетворения особо высоких требований в агрессивной среде, например в железнодорожной и химической промышленности, а также шельфовых установках.

Новые корпуса для применения вне помещений выполнены из стойкого к коррозии и морской воде алюминиевого сплава. Черное порошковое напыление обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Серия HEAVYCON ADVANCE позволяют отказаться от обычно используемых в других случаях блочных корпусов. Таким образом формируются компактные интерфейсы, имеющие незначительную габаритную высоту. Они обеспечивают оптимальное пространство для кабельной разводки и позволяют экономить на монтаже и материалах. Корпуса для применения вне помещений поставляются в типоразмерах B6, B10, B16 и B24 в высоком и низком исполнении. Устойчивое к УФ-излучению витоновое уплотнение надежно герметизирует контактные поверхности. Корпуса HEAVYCON ADVANCE для применения вне помещений имеют степень защиты IP68/IP69K. Интерфейс надежно закрывается при помощи винтового крепления, что позволяет исключить возможность вскрытия посторонними лицами, в отличие от креплений на защелках.


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61