К архивным публикациям СМИ

Новые разъемы для гибкого подключения светодиодных печатных плат

15.03.2016

Разъем печатной платы для серии PTF  

Разъем печатной платы для серии PTF

Новые разъемы печатных плат компании Phoenix Contact позволяют соединять между собой гибкие светодиодные печатные платы простым, быстрым и надежным способом.

Данные сегменты печатной платы могут использоваться в качестве удлинения, углового соединения или T-образного разветвителя. Разъемы печатных плат белого цвета имеют светодиодные полоски шириной 8 или 10 мм и рассчитаны на 2- и 4-полюсные приложения. Использование материалов, имеющих допуск UL, гарантирует возможность распространения разъемов на американском рынке. Все изделия серии PTF рассчитаны на суммарные токи до 10 A и напряжение до 24V (UL: 60 В).


ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61