Чем мы занимаемся

Инновационная продукция и технологии

Инновационная продукция и технологии

Продукция и решения в области электротехники и автоматизации – это наш мир.

Быть инновационным – действительно не только для нашей продукции. Вместе с вами мы ступим на новые пути. Лично и специализированно под каждого заказчика, от отдельного продукта до комплексного решения. И все это по всему миру.

Решения для будущего

Новейшие технологии соединения и автоматизации позволяют нам вместе с нашими клиентами и партнерами создавать решения для будущего мира. Они применяются в самых различных сферах — например, в транспортной инфраструктуре, электромобилях — для подачи чистой воды, выработки возобновляемой энергии и создания интеллектуальных сетей питания или энергоэффективных машин и установок.

Мы работаем над техническими изменениями и связанными с ними изменениями в корпоративной сфере. Более 100 лет опыта в отрасли машиностроения и автоматизации позволяют нам уже сегодня разрабатывать интеллектуальную продукцию будущего.

Успех в применении

Ежедневно наша продукция доказывает себя на деле, особенно в следующих областях:

Электротехнические шкафы
От клеммы до устройства управления - Вас ожидает обширная программа с компонентами и системами.

Полевая установка
Инновационные системы соединений вводов-выводов и промышленные соединители обеспечивают эффективную передачу энергии и данных.

Устройства и соединения
Соединители для печатных плат или корпуса для электронных устройств: Вы найдете подходящее решение.

Системы и решения
Наша продукция разрабатывается в системе и может разнообразно комбинироваться. Так Вы можете составить индивидуальный пакет для решения Вашей специфической задачи.

Разнообразная продукция

Более 60 000 изделий являются подтверждением широкого масштаба нашей деятельности. Наша продукция — результат долгих лет интенсивных разработок и последовательной ориентации на потребителя.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения