Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - F-MS-T1/T2 50 - 2801136

Молниеотвод/УЗИП состоит из базового элемента и защитного штекера с искровым разрядником суммарного тока N-PE, для монтажа на NS 35/7,5. Ширина корпуса: 17,5 мм (1TE)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2801136
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356701952
Вес/шт. (без упаковки) 164,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь