Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0-FM - 2801044

Универсальный молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазных цепей электропитания с общим проводником N и PE (2-проводная система: L1, PEN), с контактом удаленного оповещения.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
  • Надежная фиксация соединителей при высоких грозовых нагрузках и сильной вибрации благодаря оригинальной защелке
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Вставной
  • Тепловой расцепитель для каждого штекера

Коммерческие данные

Код заказа 2801044
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356698122
Вес/шт. (без упаковки) 155,015 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь