Устройство защиты от перенапряжений - PT-IQ-4X1+F-24DC-UT - 2800983

На рисунке показан вариант PT-IQ-2x2-24DC-UT

Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, с встроенной многоступенчатой индикацией состояния на модуле для четырех сигнальных проводников с общим опорным потенциалом. Непрямое заземление через газовый разрядник.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Система защиты от импульсных перенапряжений
  • Многоступенчатый контроль состояния
  • Сборное сообщение через модуль питания и сигнализации
  • Питание системы через шину несущей рейки
  • До 28 защитных модулей на модуль питания
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Возможность кодировки штекера
  • Штекерный модуль может быть без изменения общего сопротивления извлечен для обслуживания
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800983
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 111 (C-4-2017)
GTIN 4046356664165
Вес/шт. (без упаковки) 122,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь