Устройство защиты от перенапряжений - D-LAN-CAT.5-FP - 2800723

Устройство тонкой защиты от перенапряжения по классу D (CAT.5), для сетей Token Ring, ISDN, DS1, Ethernet и Power over Ethernet (PoE) "Mode A" и "Mode B". Промежуточный штекер RJ45 с отдельным заземляющим проводом и основанием для подсоединения к монтажной рейке NS 35.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Надежная скорость передачи до 1 Гбит/с
  • Защитный адаптер для до восьми сигнальных цепей с разъемами RJ45
  • Подходит для сетей передачи данных пятой категории
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800723
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 143 (C-4-2017)
GTIN 4046356730273
Вес/шт. (без упаковки) 90,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь