Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SP 50-277/480Y - 2800497

Устройство защиты от перенапряжений для систем 277/480 В перем. тока с соединением "звезда". Воспользуйтесь компактным корпусом NEMA, который с легкостью подключается к уже используемому корпусу. Гибридная схема контроля формы сигнала для защиты от перенапряжений при токах до 50 кА.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Защита от перенапряжений для систем с соединением "звезда" 277/480 В перем. тока при токах до 50 кА.

Преимущества для Вас

  • Сухие контакты обеспечивают подключение к системе дистанционного контроля
  • Используется схема контроля формы сигнала, обеспечивающая подавление шумов до -30 дБ
  • Каждая цепь разрядника имеет индивидуальную защиту
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Состояние каждой фазы постоянно отображается при помощи светодиодов

Коммерческие данные

Код заказа 2800497
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565066
Вес/шт. (без упаковки) 2 247,700 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь