Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SE 400-277/480Y /D - 2800403

Устр-во защиты от перенапряжений для конфигурации "звезда" с напряжением 277/480 В перем. тока в качестве устр-ва защиты точки питания. Корпус NEMA имеет устр-во контроля со счетчиком импульсов перенапряжений, LED-индикаторами и устр-м аварийной сигнализации с контактом для дистанц. передачи сигнала. Гибрид. схема контроля формы сигнала обеспечивает защиту от перенапр-й при токах до 400 кА.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Защита от перенапряжений разъемов производственного оборудования для систем с соединением "звезда" 277/480 В перем. тока, 220/380 В перем. тока, 230/400 В перем. тока и 240/415 В перем. тока при токах до 400 кА.

Преимущества для Вас

  • Опциональный размыкатель
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Опциональная защита с 10 режимами работы для чувствительной электроники
  • Фильтр для схемы контроля формы сигнала

Коммерческие данные

Код заказа 2800403
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564885
Вес/шт. (без упаковки) 222,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь