Устройство защиты от перенапряжений, тип 1 - VAL-SQ SI 80-120/240S - 2800324

Устройство защиты от перенапряжений 80 кA для однофазных систем и систем со вспомогательной фазой 120/240 В перем. тока для защиты точки питания, с разделенной землей и нейтралью. Воспользуйтесь компактным корпусом NEMA-4Х, который с легкостью подключается к уже используемому корпусу.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Устр-во защиты от перенапряжений типа 1 на 80 кA для 1-фазных систем и систем со вспомогательной фазой с разделенной землей и нейтралью.

Преимущества для Вас

  • Компактный корпус NEMA 4X
  • Каждая цепь разрядника имеет индивидуальную защиту
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Состояние каждой фазы постоянно отображается при помощи светодиодов

Коммерческие данные

Код заказа 2800324
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 78 (TT-2011)
GTIN 4046356564922
Вес/шт. (без упаковки) 222,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь