Устройство защиты от перенапряжений - S-PT-EX-48DC - 2800053

Устройство защиты от перенапряжений для одной сигнальной цепи без потенциала земли, навинчиваемый модуль, класс защиты IP67 для головки датчика, разъем M20 x 1,5. Испытано на соответствие требованиям по искробезопасности для взрывоопасных зон Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Рассчитано на использование в системе полевой шины согласно концепции FISCO.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разрядник в шестигранной трубке с различной внешней резьбой
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800053
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 130 (C-4-2017)
GTIN 4046356445696
Вес/шт. (без упаковки) 196,290 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь