Устройство защиты от перенапряжений - S-PT-4-EX-24DC - 2800036

Двухступенчатое устройство защиты от перенапряжения для трех или четырех сигналов сигнальных цепей без потенциала земли в резьбовом модуле со степенью защиты IP67 для головки датчика, резьба M20 x 1,5. Испытано на соответствие требованиям по искробезопасности для взрывоопасных зон Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разрядник в шестигранной трубке с различной внешней резьбой
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2800036
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 118 (C-4-2017)
GTIN 4046356411042
Вес/шт. (без упаковки) 207,020 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь