Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SI 40-2S-120 - 2800005

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-фазных сетей с напряжением до 120 В с разделенной землей и нейтралью. Подготовлена защита каждой фазы от сверхтоков до 40 кА. Компактные корпуса NEMA 4X могут устанавливаться в узких местах.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

40 кА, устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2 для сетей с напряжением до 120 В с разделенной нейтралью и землей.

Коммерческие данные

Код заказа 2800005
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 73 (TT-2009)
GTIN 4046356347488
Вес/шт. (без упаковки) 720,700 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь