Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - MT-4PE/S-230AC-OLA - 2798815

Модуль для установки на монтажную рейку со схемой защиты от перенапряжений 3-фазных сетей электропитания приборов, монтаж на NS 35/7,5, номинальное напряжение: 230 В АС, ширина корпуса: 75 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2798815
Упаковочная единица 3 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 31 (TT-2005)
GTIN 4017918073916
Вес/шт. (без упаковки) 155,658 GRM