Устройство защиты от перенапряжений - UBK 2-500 - 2798530

Модуль для установки на монтажную рейку, с грубой защитой от импульсных перенапряжений двух сигнальных проводников. Основание для автоматического подключения к защитному заземлению; устанавливается на NS 32 или NS 35/7.5, ширина корпуса: 17,5 мм. Исполнение: 500 В AC

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2798530
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 54 (TT-2002)
GTIN 4017918073800
Вес/шт. (без упаковки) 60,010 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь