Устройство защиты от перенапряжений - C-UFB-24DC - 2797861

На рисунке показана модель C-UFB- 5DC

Промежуточный штекер с грубой и тонкой защитой от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов, напряжение сигнала 24 В. Подключение: BNC гнездо-штекер

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для монтажа на провод
  • Заземление через отдельно выведенный провод
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2797861
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 140 (C-6-2013)
GTIN 4017918073541
Вес/шт. (без упаковки) 85,730 GRM