UFBK 2-PE- 24DC-BE - 2797748

Нет доступных изображений

Основной элемент для защитного штекера UFBK 2-PE-24 DC, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35/7,5, ширина корпуса: 18 мм, номинальное напряжение: 24 В постоянного тока

Цена:

Описание изделия

Основной элемент для установки защитного штекера UFBK 2-PE-24 DC-ST.

Коммерческие данные

Код заказа 2797748
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918073473
Вес/шт. (без упаковки) 0,720 GRM