Устройство защиты от перенапряжений - TT-UKK5-M/ 24DC - 2795960

Двухъярусные клеммные блоки с диодами-супрессорами для защиты от импульсных перенапряжений между ярусами, ножевой размыкатель на верхнем ярусе, номинальное напряжение: 24 В DC, устанавливаются на NS 32 или NS 35/7,5, герметичный корпус, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 68 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Используются в сигнальных цепях электронных контроллеров
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2795960
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918073220
Вес/шт. (без упаковки) 26,250 GRM