Устройство защиты от перенапряжений - UFB 2-PE- 24DC - 2795478

Нет доступных изображений

Модуль для установки на монтажную рейку с трехступенчатой двухпроводной схемой защиты сигнальной цепи без потенциала земли. Индуктивная развязка между газонаполненным разрядником, варистором и диодом-супрессором. Устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, ширина корпуса: 22,5 мм. Исполнение: 24 В DC

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2795478
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918073169
Вес/шт. (без упаковки) 88,330 GRM