Устройство защиты от перенапряжений - TT-SLKK5/ 24AC - 2794958

Клеммный блок с варисторами для защиты от импульсных перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, отдельное подключение PE, номинальное напряжение: 24 В AC, устанавливается на рейку NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 69 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Защитный элемент между проходной клеммой и металлическим монтажным основанием
  • Электротехнические клеммы с винтовыми зажимами
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2794958
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 113 (TT-2011)
GTIN 4017918073022
Вес/шт. (без упаковки) 21,550 GRM