Устройство защиты от перенапряжений - TT-SLKK5/ 12DC - 2794893

Клеммный блок с варисторами для защиты от импульсных перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, отдельное подключение PE, номинальное напряжение: 12 В DC, устанавливается на рейку NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 69 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Защитный элемент между проходной клеммой и металлическим монтажным основанием
  • Электротехнические клеммы с винтовыми зажимами
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2794893
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918072964
Вес/шт. (без упаковки) 21,214 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь