Устройство защиты от перенапряжений - TT-UK5/220AC - 2794783

На рисунке показана модель TT-UK5- 24 DC

Клеммный блок с тонкой защитой от перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, номинальное напряжение: 220 В AC, устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 47 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2794783
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918118853
Вес/шт. (без упаковки) 11,220 GRM