Устройство защиты от перенапряжений - TT-UK5/ 5DC - 2794673

На рисунке показана модель TT-UK5- 24 DC

Клеммный блок с тонкой защитой от перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, номинальное напряжение: 5 В DC, устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 47 мм

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2794673
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 72 (TT-2005)
GTIN 4017918072858
Вес/шт. (без упаковки) 11,120 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь