Корпус для электроники - UEGM 22,5-FS/FS - 2792073

Корпус для электронных устройств в сборе, для установки одной печатной платы, с 3 винтовыми клеммами или 6 плоскими штекерами на каждой стороне

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
  • Возможность встраивания комплексных электронных коммутационных устройств с количеством разъемов до 24 на двух уровнях
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса

Коммерческие данные

Код заказа 2792073
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072544
Вес/шт. (без упаковки) 48,060 GRM