Корпус для электроники - UEG 30/1 - 2790871

Корпус для электронных устройств в сборе, для установки одной печатной платы, с 4 винтовыми клеммами или плоскими штекерами на каждой стороне

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для лабораторных образцов и компактных устройств поставляются универсальные печатные платы P1-UEG...
  • Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
  • До 16 разъемов на двух ярусах
  • Возможность встраивания в корпус одной или двух печатных плат

Коммерческие данные

Код заказа 2790871
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 723 (C-1-2013)
GTIN 4017918072360
Вес/шт. (без упаковки) 62,920 GRM