Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - MT-2PE/S-230AC-OLA - 2788757

Модуль для установки на монтажную рейку со схемой защиты от перенапряжений сетей электропитания приборов, монтируется на NS 35/7,5, номинальное напряжение: 230 В АС, ширина корпуса: 50 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2788757
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918071837
Вес/шт. (без упаковки) 1,140 GRM