Устройство защиты от перенапряжений - TT-URTK/S-220AC - 2788320

На рисунке показана модель TT-URTK-S 24 DC

Клеммы с размыкателями и схемой тонкой защиты от перенапряжений, номинальное напряжение: 220 В пер. тока, устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, герметичный корпус, ширина клеммного модуля: 8,2 мм, высота клеммного модуля: 51,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2788320
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918197681
Вес/шт. (без упаковки) 35,940 GRM