Устройство защиты от перенапряжений - TT-URTK/S- 24AC - 2788281

Клеммы с размыкателями и схемой тонкой защиты от перенапряжений, номинальное напряжение: 24 В пер. тока, устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, герметичный корпус, ширина клеммного модуля: 8,2 мм, высота клеммного модуля: 51,5 мм

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2788281
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 72 (TT-2005)
GTIN 4017918071486
Вес/шт. (без упаковки) 0,380 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь