Устройство защиты от перенапряжений - TT-UKK5-M/ 24AC - 2788029

Двухъярусные клеммные блоки с диодами-супрессорами для защиты от импульсных перенапряжений между ярусами, ножевой размыкатель на верхнем ярусе, номинальное напряжение: 24 В AC, устанавливаются на NS 32 или NS 35/7,5, герметичный корпус, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 68 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2788029
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071271
Вес/шт. (без упаковки) 0,260 GRM