Клеммы с ножевыми размыкателями - UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - 2776044

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, длина: 63,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция, ширина всего 6,2 мм
  • Закрытый корпус двухъярусных клемм
  • Удобное обслуживание ножевого размыкателя

Коммерческие данные

Код заказа 2776044
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918947644
Вес/шт. (без упаковки) 16,460 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь