Клеммный блок - UDK 4-ULA 24 RD/O-U - 2775045

На рисунке показана модель UDK 4-ULA 230

Клеммный блок, с красным световым индикатором, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, длина: 63,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2775045
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 495 (C-1-2017)
GTIN 4017918068394
Вес/шт. (без упаковки) 13,810 GRM