Децентрализ. устройство ввода-вывода - RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX - 2773652

Устройство цифрового ввода/вывода для PROFINET; 100Base-TX, система быстрого запуска, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, восемь входов (24 В DC), восемь настраиваемых входов или выходов (24 В DC, макс. 0,5 А), технология подключения VARIOSUB Push-Pull, прочный металлический корпус, класс защиты IP67

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прочный металлический корпус
  • Широкий спектр диагностических функций
  • Штекерные разъемы Push-Pull для системы PROFINET, на выбор с оптоволоконным кабелем или витой парой
  • Штекерные разъемы Push-Pull для подачи напряжения питания
  • Штекерные разъемы М12 для периферийных устройств
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2773652
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 203 (C-6-2019)
GTIN 4046356336642
Вес/шт. (без упаковки) 1 180,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь