Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, ведомое устройство AB, 4 цифровых входа, 24 В DC, 2-, 3- и 4-проводная схема подключения, 3 цифровых выхода, 24 В DC, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Цифровые модули ввода-вывода Fieldline AS-Interface M12 в корпусах со степенью защиты IP67 обеспечивают подключение цифровых датчиков и исполнительных элементов к AS-i с помощью штекеров M12 с системой SPEEDCON. Подсоединение модуля к AS-i производится с помощью плоского кабеля.

Преимущества для Вас

  • Подключение к интерфейсу AS без использования инструментов благодаря технологии протыкания
  • Оптимальное исполнение для прямого монтажа и установки на несущую рейку
  • Разъемы М12 с системой быстрого защелкивания SPEEDCON для входов/выходов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2773445
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 202 (C-6-2019)
GTIN 4046356156622
Вес/шт. (без упаковки) 245,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь