Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLM DI 8 M8 - 2773348

Это компактное устройство особенно подходит для использования в непосредственной близости к технологической линии. Особенности: 8 цифровых входов, время фильтрации 3 мс, точная диагностика каналов, защита от короткого замыкания и перегрузки, номинальный ток 600 мА, система быстрого подключения M8

Цена:

Описание изделия

Устройство предназначено для локальной шины Fieldline Modular M8, соединение с которой реализовано на устройстве сопряжения Fieldline или Inline. Устройство предназначено для приема и обработки цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • Также подключаются к станции Inline
  • Оптимизированы для 30-милиметрового монтажного профиля
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М8

Коммерческие данные

Код заказа 2773348
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 194 (C-6-2019)
GTIN 4046356181693
Вес/шт. (без упаковки) 137,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь