Устройство сопряжения с шиной - FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX - 2773322

Устройство сопряжения с шиной EtherNet/IP™ позволяет подключить к локальной шине до 16 устройств. Другие функции: 10 и 100 Мбит/с, автосогласование скорости, автоматическая коммутация, 8 цифровых входов, точная диагностика каналов, защита от короткого замыкания / перегрузки, система быстрого подключения M12

Цена:

Преимущества для Вас

  • EtherNet/IP™
  • 8 входов, 24 В DC
  • Разъемы М12 с системой быстрого защелкивания SPEEDCON
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2773322
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 211 (C-6-2017)
GTIN 4046356166096
Вес/шт. (без упаковки) 280,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь