Двухъярусные клеммы - UKK 3-MSTBVH-5,08 - 2770846

Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 12 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 5,08 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2770846
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 325 (CL-2005)
GTIN 4017918068073
Вес/шт. (без упаковки) 8,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь