Магазин - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Блок CT для грубой защиты, для установки 10 трехэлектродных газонаполненных разрядников, без комплекта. Исполнение: 10 парных жил

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для установки в CT-TERMIBLOCK или соединительные и разъединяющие колодки LSA-PLUS или LSA-PROFIL
  • Установка до 10 трехэлектродных разрядников с инертным газом
  • При срабатывании газового разрядника происходит уравнивание потенциалов между тремя точками a-b-...
  • Для 10 сдвоенных проводников обеспечивается грубая защита как от продольных, так и от поперечных перенапряжений

Коммерческие данные

Код заказа 2765408
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 168 (C-4-2017)
GTIN 4017918066307
Вес/шт. (без упаковки) 48,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь