Корпус для электроники - EG 22,5-A/ABS GN - 2764072

На рисунке показан полностью собранный корпус для электронных устройств

Крышка корпуса, для двустороннего подключения

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента
  • Функциональная и рассчитанная на промышленные условия технология корпуса
  • Тисненая дата изготовления, а также маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Быстрое закрепление защелками на симметричных монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Практичное и удобное подсоединение проводников с помощью прочных винтовых клемм сечением до 2,5 мм² (тонкопроволочные)
  • Оптимальное размещение электронных устройств шириной 22,5 мм, 45 мм, 67,5 мм и 90 мм
  • Защита электронных устройств от прикосновения и загрязнения (корпус IP40, клеммы IP20)

Коммерческие данные

Код заказа 2764072
Упаковочная единица 25 Шт
Страница каталога Стр. 718 (C-1-2013)
GTIN 4017918065829
Вес/шт. (без упаковки) 7,296 GRM