Нижняя часть корпуса - EG 22,5-GP/ABS GN - 2764056

На рисунке показан полностью собранный корпус для электронных устройств

Нижняя часть корпуса с защелкой и контрольными гнездами с боковыми крышками

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента
  • Практичное и удобное подсоединение проводников с помощью прочных винтовых клемм сечением до 2,5 мм² (тонкопроволочные)
  • Тисненая дата изготовления, а также маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Оптимальное размещение электронных устройств шириной 22,5 мм, 45 мм, 67,5 мм и 90 мм
  • Функциональная и рассчитанная на промышленные условия технология корпуса
  • Быстрое закрепление защелками на симметричных монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Защита электронных устройств от прикосновения и загрязнения (корпус IP40, клеммы IP20)

Коммерческие данные

Код заказа 2764056
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 718 (C-1-2013)
GTIN 4017918065812
Вес/шт. (без упаковки) 27,890 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь