Корпус для электроники - EG 22,5-G/ABS GN - 2764043

Нижняя часть корпуса с защелкой

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента
  • Быстрое закрепление защелками на симметричных монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Тисненая дата изготовления, а также маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Практичное и удобное подсоединение проводников с помощью прочных винтовых клемм сечением до 2,5 мм² (тонкопроволочные)
  • Оптимальное размещение электронных устройств шириной 22,5 мм, 45 мм, 67,5 мм и 90 мм
  • Функциональная и рассчитанная на промышленные условия технология корпуса
  • Защита электронных устройств от прикосновения и загрязнения (корпус IP40, клеммы IP20)
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2764043
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 718 (C-1-2013)
GTIN 4017918065805
Вес/шт. (без упаковки) 27,636 GRM