Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - MT-2PE-230AC - 2763992

Модуль для установки на монтажную рейку со схемой защиты от перенапряжений сетей электропитания приборов, индикация наличия питания и неисправностей, монтируется на NS 35/7,5, номинальное напряжение 230 В AC/DC, ширина прибора: 30 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2763992
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918065799
Вес/шт. (без упаковки) 74,922 GRM